产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

紧凑型液压驱动装置的反馈

紧凑型液压驱动装置的反馈

紧凑型液压缸内需要极为小巧的传感器,紧凑型磁致伸缩位移传感器BTL K就能满足这一需求,其外壳短小,长度仅34 mm,在气缸内外都很省空间。插接式设计的不锈钢外壳以及六角螺钉的拧紧方式让您无需使用额外的保护外套。

特性

  • 简便的特性曲线设置
  • IP67/68,抗震防撞
  • 可选耐压等级的外壳,适合海上应用
  • 提供模拟量信号、数字量接口、现场总线或Ethernet各种版本

Downloads

  • 行业手册流体动力技术
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续