产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查堆叠高度

检查烟囱高度

为了确保样品的快速吞吐量,必须始终有足够的架子或微孔板可用。我们的传感器通过检测缓冲库存的高度,在其低于所需水平时输出相应信号来支持您的生产。根据不同的应用,您可以使用电容式或光学式传感器来实现这一目的。它们的小型化设计使您不必担心紧张的安装空间问题。

特点

  • 准确的检测多种不同的表面和材质
  • 也适用于透明物体
  • 由于外壳形状和尺寸的多样性,适用于很多应用场景

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续