产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

无接触的持续检测液位

连续的非接触式液位检测

您想随时了解液位的情况么?我们的带放大器的自粘性电容式传感器可持续检测液位。仅用一个传感器就可以检测最小或最大的设定值,以及整个范围内的液位水平。该传感器还非常灵活实用:您可以将传感器头修剪成所需的形状和尺寸,只需简单地将其贴在需测量的容器壁上。

特点

  • 同时处理连续测量和最小及最大液位检测
  • 集成的粘合面
  • 检测范围大:108到850毫米

Downloads

  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续