产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

持续记录AMHS的位置

持续记录AMHS的位置

使用我们的磁编码位置测量系统可以对运输工具的位置进行可靠的监测。这些系统可以根据您的测量范围进行单独配置。同时,它们具有高度的精确性,因此可以确保您的运输筐顺利和准确地转移到装载口。

特点

  • 无接触测量原理,因而无磨损
  • 非常可靠和高度精确
  • 用途广泛:磁带可以修剪至48米

Downloads

  • 半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续