产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

联合收割机:测量收割头高度

联合收割机:测量收割头高度

为避免浪费,联合收割机的收割头必须始终在与地面保持一定距离的情况下保持平行。我们的超声波传感器能够在不少于两个的位置上(左、右)测量收割头与地面的距离,并使用两个液压缸来调整这个距离。即使在崎岖的地势和斜坡上,也能够确保始终如一的收割和最大化的作业效率。

特点

  • 应用范围广:工作温度范围广(–25...70 °C)
  • 适用于恶劣环境:不受雾、灰尘或污物影响(IP67)
  • 支持安装容差:测量范围广(30...350 mm)

Downloads

  • 行业手册移动设备
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续