产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

焦炉机组控制

Coke oven battery control

在极端条件下调节焦炉控制系统时必须采取严格的安全措施。为此,您可以选用已通过危险区域使用认证的传感器。巴鲁夫BTL磁致伸缩位移测量系统具有防爆功能,是在气体环境中使用的理想产品,可助您高精度地监控炼焦炉组。

特点

  • 非接触测量系统
  • 测量范围为 25 至 7620 毫米
  • 多种型号可选,适用于欧洲和世界各地的设备

Downloads

  • 行业手册 钢铁和冶金行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续