产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查MRT床对接位置

检查移动到MRT的床的末端位置

核磁共振系统(MRT)的检查只有在病人检查床正确对接后才能开始。我们用于位置检测的传感器光纤在该系统中几乎不需要任何空间,可以直接安装在两侧。

特点

  • 精确的开关行为
  • 光纤对空间的要求小

此处列出的产品均为 “标准产品 ”或 “改良标准产品”。
如果这些产品用作实验室或医疗设备的组件,则实验室/医疗设备制造商有责任检查和鉴定这些产品的可用性。
在施工、安装和调试之前,请遵守产品的数据表/操作说明书。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续