产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检测元件支架的堆叠高度

检查堆叠塔上的堆垛高度

在元件支架上,我们的光电测距传感器能精确监测焊接板材的堆叠高度。它们安装在叠堆上方,利用时光飞行原理技术快速且精确地确定可用材料。

模拟输出信号能够指示剩余零件的数量,这样您始终能够在中央位置查看整体情况:确保机器人始终拥有充足的焊接材料。此外,您还能够在不损耗任何工时的情况下给空支架补充材料。

特点

  • 几乎不受物体的颜色、材质和反射率影响
  • 工作范围远,最远可达5m
  • 与距离成比例的模拟输出信号
  • 1 级激光,无需其他保护性措施

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续