产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查元件或基材的高度

BOD 光电距离传感器

检查部件或基材的高度

尽可能减少焊接缺陷是电路板制造不懈追求的目标之一。精确控制关键元件的高度有助于实现这一目标。而这正是巴鲁夫光电距离传感器的用武之地:它们的测量精度可达微米级别,例如:可检测零件缺失或测量基材涂覆。

特点

  • 以高分辨率和高精度近距离测量
  • 全面的参数选项,保证出色的灵活性
  • 配备 IO-Link 接口,简化调试
  • 集成有 IO-Link 诊断功能,保证预防性措施的开展

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续