产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查门部件的正确安装

检查门部件的正确安装

车门等车辆部件的配备越来越精细,市场上的车型变种也越来越多。例如,车窗调节器、车门控制单元、传感器、车门内把手和车门锁等众多单独的部件必须安装在车门中并正确放置。因此,车门生产过程中的质量控制至关重要。例如,通过我们的 SmartCamera BVS SC,您可以自动检查车门模块中电子车窗调节器的正确安装。

凭借其简单的软件支持操作,这款操作直观的摄像机可以快速融入您的流程。它不仅能提供出色的图像,而且还具备一切便于使用的功能:软件、在线帮助、图形界面、工具辅助和手册。此外,我们还为您提供大量的配件组合,如镜头、照明和安装配件。

我们的摄像机可以让您只通过过程网络传输控制运行所需的信息。所有其他数据都被路由到一个单独的千兆以太网网络。这降低了数据负荷,并保证了您的过程网络的安全。

功能

  • 智能数据管理,以限制现场总线上的负载
  • 易于设置和直观操作,无需任何知识
  • 通用软件适用于不同的摄像机
  • 通过IO-Link界面直接可视化和控制生产过程
  • 通过集成的Web界面(远程访问)实现快速访问

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续