产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查装配结果

BVS 工业相机

检查装配结果

巴鲁夫工业相机是质量保证的理想之选。比如,在电子产品生产领域,可以使用它们来检查设备部件是否安装到位。有了它们,您还可以读取条形码和二维码,以识别不同零件。此外,这些相机能够轻松集成到输送系统中,实现对零件和组件的 100% 联机控制。

特点

  • 快速可靠地检查零件和组件
  • 操作简单的用户界面
  • 标准化数据接口

相关主题

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续