产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

捆绑信号,节约成本

捆绑信号,节约成本

我们由塑料或金属制成的IO-Link传感器集线器可收集来自机械手上的传感器的信号,并将它们捆绑在一起传递给控制器。您可以将控制器连接到一个16口的IO-Link主站,就可同时收集多达272个传感器的信号。这大大减少了布线工作,还节省了重量和成本。

特点

  • 安装简单
  • 集中参数设置
  • 一致的诊断方法

Downloads

  • 行业手册塑料行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续