产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

确保正确的电极位置

Assuring the correct electrode position

通过精确的位置检测提高工艺流程质量:我们的 BES 电感式传感器防旱且不受磁场的影响,因此能够确保电弧炉中电极的准确定位,是钢铁行业恶劣环境中的理想之选。

特点

  • 非接触,无磨损
  • 尺寸从Ø 3 mm至 80 × 80 mm²可选

Downloads

  • 行业手册 钢铁和冶金行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续