产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

分析样品

分析样品

在诊断实验室中,使用相机对样品进行大量的全自动检查可带来快速和可靠的吞吐量。在样品分析过程中,可对离心结果进行光学评估,例如,根据血浆和红细胞等血液成分的颜色,我们的工业相机甚至可以检测到最小的颜色差异。此外,它们还能检测和检查瓶盖的正确位置。

特点

  • 可准确地检测到最小的颜色差异
  • 由于相机分辨率高,可以精确地检测不同的血液成分
  • 由于采用了模块化结构,可进行定制化调整

此处列出的产品均为 “标准产品 ”或 “改良标准产品”。
如果这些产品用作实验室或医疗设备的组件,则实验室/医疗设备制造商有责任检查和鉴定这些产品的可用性。
在施工、安装和调试之前,请遵守产品的数据表/操作说明书。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续