产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

时刻关注运行状态

时刻关注运行状态

使用我们的SmartLight,可以详细地可视化您的轮胎制造机的当前运行状态,甚至可以代表进展和趋势。SmartLight提供灵活的颜色光谱,您可以在控制器中单独定义。检测关键的机器状况和材料短缺,并及时做出反应,避免轮胎制造机代价高昂的停机。

特点

  • 详细了解传感器的输出信号
  • 无需机械修改,参数设置简单
  • 灵活的、可单独定义的颜色光谱,具有多种模式,如运行光或分段模式,也可显示趋势

Downloads

  • 行业手册 轮胎行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续