产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

飞机:定位乘客登机梯

飞机:定位乘客登机梯

乘客登机梯的理想定位要求在登机梯与飞机之间保持最佳的距离。这可由我们的超声波传感器来实现。光学和声学信号有助于操作人员测量适中的距离,实现无损操控。由于超声波传感器不受水、雾、污物和灰尘影响,因此在任何天气条件下都能可靠运作。

特点

  • 精确——高分辨率,无盲区
  • 350至5000 mm的超大范围量程
  • 高低温均可安全适用:使用温度范围为–25至70 °C

Downloads

  • 行业手册移动设备
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续