Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Komunikacja bezprzewodowa

W jaki sposób funkcjonuje bezdotykowa transmisja danych

Komunikacja bezprzewodowa

W niektórych zastosowaniach przewody, złacza wtykowe i styki podlegaja silnym obciazeniom. W innych np. w przypadku ruchomych czesci maszyn, stałe okablowanie nie jest optymalnym rozwiazaniem. Pokazemy Ci w jaki sposób mozesz sprostac tym wyzwaniom dzieki bezdotykowym systemom do transmisji.

Przykład zastosowania

Czestym zadaniem robotów jest manipulowanie róznymi przedmiotami, wymagajacymi róznych chwytaków. Dlatego chwytaki musza byc czesto zmieniane. Jesli pomiedzy ramieniem robota a chwytakiem zastosowany zostanie bezdotykowy system transmisji, taka wymiana moze odbywac sie automatycznie, poniewaz nie jest konieczne odłaczanie i podłaczanie przewodu połaczeniowego.

Na stole obrotowym przeprowadzane sa czesto rózne fazy robocze w róznych stacjach. Prawidłowa pozycja obrabianego przedmiotu na obracajacym sie stole ustalana jest za pomoca czujników. Sygnały przekazywane sa do sterownika PLC za pomoca bezdotykowych systemów transmisji.

Komponenty

Bezdotykowy system do transmisji danych składa sie z dwóch elementów: Remote i Base. Element Remote zamontowany jest po ruchomej stronie aplikacji. Łaczy czujniki i elementy wykonawcze za pomoca systemu sprzegajacego. Element Base zamontowany jest po stałej stronie aplikacji. Przesyła energie do elementu Remote i odbiera informacje o statusie czujników, które przekazuje dalej do sterownika. W zaleznosci od warunków otoczenia dostepne sa w tym celu rózne obudowy.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław