Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Łączenie i połączenia sieciowe

Od połączenia bezpośredniego po inteligentne systemy sieciowe i bezdotykowe systemy transmisji

Łączenie i połączenia sieciowe

Komunikacja w maszynach i instalacjach przemysłowych zyskuje w automatyce coraz większe znaczenie. Czujniki generują informacje, które muszą zostać przesłane tam, gdzie będą przetwarzane. Pokażemy Ci, w jaki sposób przewody, rozdzielacze i całe sieci umożliwiają ten transfer. Istotna wiedza: Sposób podłączania czujników zmienia się, rozciągając się od okablowania bezpośredniego przez koncentratory pasywne po inteligentne moduły sieciowe i systemy transmisji do bezdotykowej.

Instalacja przemysłowa składa się z różnych typów maszyn, które są niezbędne do wytworzenia jakiegoś produktu. W każdym typie maszyn znajdziesz najróżniejsze czujniki, które przesyłają swoje sygnały do sterowania PLC. Sterowanie wykorzystuje te sygnały do zainicjowania niezbędnych czynności roboczych. Ta komunikacja może odbywać się trzema drogami:

  • każdy czujnik połączony jest osobno bezpośrednio z PLC

  • kilka czujników połączonych jest z PLC za pomocą koncentratora pasywnego

  • czujniki połączone są z PLC za pomocą modułów sieciowych

Technologia połączeń i sieci

Z biegiem lat sposób okablowania znacznie się poprawił: Tradycyjnie czujniki podłączane są bezpośrednio do PLC za pomocą przewodu czujnika. Aby zmniejszyć nakłady, stosowane są koncentratory pasywne, które zbierają i koncentrują sygnały kilku czujników w drodze do PLC. Ostatecznie inteligentne moduły sieciowe zapewniają gromadzenie i przesyłanie sygnałów do PLC przez całe sieci. Ponadto istnieją bezdotykowe systemy transmisji, które w bardzo wymagających aplikacjach przesyłają sygnały i energię metodą bezstykową.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław