IO-Link
IO-Link – interfejs USB do automatyzacji
Wraz z postępem automatyzacji wzrosło zapotrzebowanie na inteligentne urządzenia montowane poza szafą sterowniczą. Powstało mnóstwo interfejsów o różnych właściwościach mechanicznych i elektrycznych. A nacisk na standaryzację był coraz większy. Grupa firm stworzyła wówczas kompromisowe rozwiązanie w postaci IO-Link. Tak jak USB w świecie komputerów, tak IO-Link w automatyzacji prowadzi do znacznego uproszczenia instalacji przy równocześnie rozszerzonej zdolności diagnostyki i parametryzacji.
Przed erą IO-Link sterowanie mogło komunikować się tylko do poziomu modułów sieciowych. Komunikacja do czujników/elementów wykonawczych nie była możliwa. Dopiero interfejs IO-Link sprawił, że czujniki i elementy wykonawcze stały się zdolne do komunikacji. Teraz urządzenia mogą być parametryzowane centralnie, informacja diagnostyczna przesyłana z urządzenia do sterowania a dane procesowe wymieniane w formie cyfrowej z wysoką jakością sygnału.
IO-Link umożliwia ustandaryzowaną i znacznie uproszczoną instalację. Niezależnie od kompleksowości urządzeń mogą być one podłączane za pomocą funkcji Plug-and-Play zawsze z użyciem tego samego, standardowego przewodu trójżyłowego. Założona w 2006 grupa wiodących producentów automatyki pod nazwą IO-Link-Community reklamuje IO-Link hasłem "USE":
universal – IO-Link jest standardem międzynarodowym (IEC 61131-9)
smart – IO-Link umożliwia diagnostykę i parametryzację urządzeń
easy – IO-Link prowadzi do znacznego uproszczenia i redukcji kosztów
Elementy systemu IO-Link
IO-Link-Master jest sercem instalacji IO-Link. Komunikuje się za pomocą sieci fieldbus ze sterowaniem a w dół za pośrednictwem IO-Link z poziomem czujników/elementów wykonawczych (bramka).
Inteligentne czujniki i elementy wykonawcze z obsługą IO-Link podłączane są bezpośrednio przez IO-Link do urządzenia IO-Link-Master. Umożliwia to bardzo prostą instalację, doskonałą jakość sygnału, parametryzację i diagnostykę.
Moduł wejść / wyjść cyfrowych wymienia sygnały z binarnymi i/lub analogowymi czujnikami i elementami wykonawczymi i komunikuje się przez IO-Link z urządzeniem IO-Link-Master.