Łaczenie z wykorzystaniem koncetratorów pasywnych
Jak działa przesyłdanych przez koncentratory pasywne
Sterowniki PLC w latach po ich wynalezieniu łaczone były ze sterowanymi urzadzeniami wyłacznie bezposrednio, ewentualnie za posrednictwem listew zaciskowych. Urzadzenia rozproszone były po całej maszynie. Okablowanie było wiec bardzo pracochłonne i w zwiazku z tym podatne na błedy. Doprowadziło to do skonstruowania koncentratorów pasywnych. Pokazemy Ci, w jaki sposób mozna za ich pomoca zebrac przewody z kilku urzadzen i zredukowac do jednego kabla.
Łączenie przewodów w wiązki za pomocą koncentratorów pasywnych i oszczędność przewodów
Dzieki połaczeniu wielu przewodów czujników/elementów wykonawczych w wiazke w koncentratorze pasywnym, zmniejsza sie ilosc kabli prowadzacych do szafy sterowniczej. Liczba zył do transmisji sygnału nie zmniejsza sie jednak. Dzieje sie tak dlatego, iz przewód pomiedzy koncentratorem pasywnym a szafa sterownicza zawiera teraz sume wszystkich zył pomiedzy koncentratorem pasywnym a urzadzeniami.
Koncentratory pasywne wyposazone sa czesto w diody statusu, wskazujace stan urzadzen. Jest to pomocne przy lokalizacji błedów w urzadzeniach.
Jakie koncentratory pasywne istnieją
Istnieje wiele rodzajów koncentratorów pasywnych. Róznia sie np. wersja (M8 do M12), przyłaczem do PLC (przewód, zaciski lub wtyczka) oraz iloscia gniazd wtykowych (4 do 10). Zazwyczaj wykonane sa z tworzywa sztucznego. Dioda informuje o stanie podłaczonych urzadzen.
Odpowiednie złacza wtykowe stanowia połaczenie pomiedzy koncentratorem pasywnym a sterownikiem PLC oraz pomiedzy koncentratorem pasywnym a urzadzeniami. Oba przewody słuza do zasilania zarówno koncentratora pasywnego jak i urzadzen (jednokierunkowo) oraz do transmisji sygnału pomiedzy koncentratorami pasywnymi lub urzadzeniami a sterownikiem PLC (dwukierunkowo).