Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Identyfikacja

Identyfikacja w otoczeniu przemysłowym za pomocą RFID i czytników kodów kreskowych

Identyfikacja

Dzięki przemysłowym systemom identyfikacyjnym będziesz pewien, iż w zautomatyzowanej produkcji odpowiednie elementy dotrą w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, np. w trybie Asset-Tracking, kontroli produkcji lub intralogistyce. Systemy te zapewnią jakość i pomogą Ci obniżyć koszty.

Jeśli chcesz jednoznacznie zidentyfikować jakiś obiekt w produkcji do sterowania przebiegiem materiału, potrzebny będzie do tego nośnik danych. Może to być np. naklejka RFID lub naklejka z kodem kreskowym lub nadrukowany kod kreskowy.

Jeśli obiekt wraz z nośnikiem danych porusza się przez obszar produkcyjny, wówczas w każdym miejscu, w którym ten obiekt ma być zidentyfikowany, odpowiednie urządzenie może odczytać dane (np. numer seryjny) z nośnika danych. Te dane przesyłane są do procesora, który z kolei przekazuje je dalej do PLC, komputera lub nadrzędnego poziomu IT. Dane mogą być wówczas wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących produkcji lub jakości.

Zasadniczo dostępne są dwie technologie identyfikacji: RFID, Radio Frequency Identification, pracująca na zasadzie fal radiowych, oraz czytniki kodów kreskowych, które rejestrują obrazy i analizują za pomocą oprogramowania.

Technologie identyfikacji

RFID

Systemy RFID mogą pracować na częstotliwości ultrawysokiej (UHF), wysokiej (HF) i niskiej (LF). Zazwyczaj składają się z trzech elementów: nośnika danych (do zapisu danych), głowicy do odczytu/zapisu lub anteny (do transmisji danych) i procesora (do komunikacji danych).

  • UHF zapewnia komunikację z nośnikami danych na odległość do 6 m oraz możliwość równoczesnego odczytu danych z kilku nośników danych (Multi-Tagging).

  • HF umożliwia ze względu na wysoką prędkość śledzenie części w bliskim zasięgu do 400 mm. Istnieją nośniki danych o najróżniejszych właściwościach (np. odporne na wysokie temperatury, o dużej pojemności pamięci i do montażu na metalu).

  • Nośniki danych o zakresie LF nadają się świetnie do trudnych warunków, na przykład otoczenia metalicznego. Dlatego często wykorzystywane są do identyfikacji narzędzi.

Czytniki kodów kreskowych

Czytniki kodów kreskowych odczytują kody kreskowe 1D i 2D. Ich zasięg rozciąga się od kilku milimetrów do kilku metrów.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław