- Netzwerk-Topologie vereinfachen
- Daten und Energie berührungslos übertragen
- Volle Datentransparenz zu jeder Zeit
- Für eine hohe Fertigungsqualität
- Mehr Flexibilität war nie
- Positionen kontinuierlich und berührungslos linear messen
- Ident-Komplett-Lösungen für Transfersysteme
- Schneller Parametertausch, minimaler Ausschuss
- Einfaches Handling, vielseitiger Einsatz – wirtschaftlich!
- Das einfache Konzept für Industrieaufgaben
- Automatisiertes Werkzeugmanagement mit RFID
- Informationsaustausch und Datentransport über alle Ebenen hinweg
- Für die schnelle Interaktion von Mensch und Maschine
- Verschleißfrei und manipulationssicher
- Für die Pneumatik und Hydraulik
- Für die extremen Bedingungen der Schweißumgebung
- Condition based Maintenance und Condition Monitoring
Verschleißfrei und manipulationssicher
Sicherheit für Personen und Anlagen
Direkte Abfrage von Roboterposition und Endlage bei Metall
Unsere induktiven Sicherheitssensoren bieten Ihnen Sicherheit für Personen und Anlagen. Diese erfassen berührungslos die Annäherung metallischer Objekte. Und liefern Ihnen so die notwendigen sicheren Signale über Position oder Endlage. Roboter und Werkstückträger überwachen Sie auf diese Weise sicher. Anders als herkömmliche Sicherheitsschalter benötigen die induktiven Sicherheitssensoren kein spezielles Gegenstück. Die direkte Abfrage von Roboterposition und Endlage der metallischen Werkzeugträger können Sie so einfach lösen. Dazu verbinden Sie die Sensoren einfach mit dem sicheren E/A-Modul, das alle Signale bündelt und via IO-Link-Master an die Auswertung weitergibt.
Zutrittsabsicherung wirtschaftlich gelöst
Eine verschleißfreie Zutrittsabsicherung gewährleisten unsere Reed-Sicherheitsschalter. Diese wirtschaftliche Lösung zeigt sich unempfindlich gegen Türverschiebungen und sehr robust im Einsatz. Weiterer Pluspunkt: Mit einem Abstandshalter ist der Einbau sogar in einem ferromagnetischen Umfeld realisierbar.
Bei starken Vibrationen
Wer höhere Anforderungen erfüllen muss, kommt an transpondercodierten Sicherheitssensoren nicht vorbei. So gewährleisten Ihnen unsere RFID-Sicherheitssensoren eine sichere Überwachung von Schutztüren, die starken Vibrationen ausgesetzt sind. Dabei profitieren Sie von hohen Codierungsstufen und – damit verbunden – einem hohen Manipulationsschutz. Denn die passiven RFID-Transponder lassen sich eindeutig identifizieren.
Die verschmutzungsunempfindlichen Sensoren mit großem Ansprechbereich sind ideal, wenn Türen sich setzen oder ungenau geführt sind. Denn diese eröffnen Ihnen viel Spielraum bei der Montage. Und um zusätzlich Türbeschläge zu sparen, erhalten Sie Varianten mit integriertem Haftmagneten.
Verwandte Themen
Downloads
-
Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
-
Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen