Karriere
Unternehmen

Das einfache Konzept für Industrieaufgaben

Qualitätskontrolle nach Ihren individuellen Vorgaben

Das einfache Konzept für Industrieaufgaben

Durch IO-Link für Industrie 4.0 gut aufgestellt

Für eine moderne, flexible Fertigung bietet Ihnen unsere SmartCamera mit Feldbussen und IO-Link ein breites Anwendungsspektrum. Sie übernimmt visuelle Qualitätskontrollen der gefertigten Teile inklusive ihrer Fertigungsstufen, indem sie beispielsweise prüft, ob Größe, Abstand, Position und Ausrichtung stimmen oder ob die Teile vollständig und fehlerfrei vorliegen. Damit können Sie gleichzeitig Prozessfehler in jedem einzelnen Fertigungsschritt frühzeitig aufdecken und korrigieren. Auf diese Weise verhindern Sie Ausfallchargen und senken Ihre Folgekosten.

Um einen optimalen Prozessablauf sicherzustellen, lässt sich über die IO-Link-Schnittstelle weitere Sensorik für die Gesamtlösung einbinden, sodass Sie mit unserer Kamera für die Herausforderungen von Industrie 4.0 gut aufgestellt sind.

Über die IO-Link-Masterschnittstelle können zum Beispiel auch Prozesskontrollzustände direkt – ohne SPS-Steuerung – durch unsere IO-Link-Signalleuchte SmartLight angezeigt werden. Die SmartCamera eröffnet ein intelligentes Datenmanagement und sorgt für eine moderne Informationsspeicherung. Alle Daten werden passend formatiert an das übergeordnete Steuerungssystem übertragen.

Dabei gewährleistet Ihnen die benutzerfreundliche Oberfläche, dass Sie alle Aufgaben nach Ihren individuellen Vorgaben einfach und schnell einlernen. Die komplette Software mit Online-Hilfe sowie grafische Oberfläche, Werkzeughilfsmittel und Handbuch sind bereits integriert. Dass Sie mit brillanten Bildern rechnen dürfen, ist für uns selbstverständlich.

Zusätzlich stabilisieren Sie durch unsere SmartCamera den gesamten Produktionsprozess. Denn nur unsere SmartCamera lässt sich so konfigurieren, dass lediglich noch die zur Steuerung notwendigen Informationen über das Prozessnetzwerk laufen. Alle übrigen Daten werden in ein separates Gigabit- Ethernet-Netzwerk geleitet. Dies minimiert die Datenbelastung und sichert Ihr Prozessnetzwerk.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.