- Netzwerk-Topologie vereinfachen
- Daten und Energie berührungslos übertragen
- Volle Datentransparenz zu jeder Zeit
- Für eine hohe Fertigungsqualität
- Mehr Flexibilität war nie
- Positionen kontinuierlich und berührungslos linear messen
- Ident-Komplett-Lösungen für Transfersysteme
- Schneller Parametertausch, minimaler Ausschuss
- Einfaches Handling, vielseitiger Einsatz – wirtschaftlich!
- Das einfache Konzept für Industrieaufgaben
- Automatisiertes Werkzeugmanagement mit RFID
- Informationsaustausch und Datentransport über alle Ebenen hinweg
- Für die schnelle Interaktion von Mensch und Maschine
- Verschleißfrei und manipulationssicher
- Für die Pneumatik und Hydraulik
- Für die extremen Bedingungen der Schweißumgebung
- Condition based Maintenance und Condition Monitoring
Für die extremen Bedingungen der Schweißumgebung
Signale in elektrischen Störfeldern sicher übertragen
Dezentrale Systemarchitektur in der Schweißzelle
Für die extremen Bedingungen der Schweißumgebung erhalten Sie bei Balluff robuste Module zur sicheren Signalübertragung trotz störender Umgebungseinflüsse. Unsere schweißfesten Module aus glasfaserverstärktem Kunststoff beherrschen Schweißspritzer, Schweißströme und elektromagnetische Störfelder zuverlässig.
Die leicht installierbaren Module sind als IO-Link-Master und IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit jeweils 8 IO-Link-Ports für 16 Ein- und Ausgänge verfügbar. Jeder Eingang ist kurzschlussfest, jeder Ausgang vor Überlast gesichert. Zusätzlich bieten Ihnen unsere IO-Link-Sensor-/Aktorhubs einen Erweiterungs-Port zum Anschluss eines IO-Link-Ventilinselsteckers oder eines weiteren IO-Link-Sensor-/Aktorhubs, sodass Sie bis zu 30 Ein- und Ausgänge nutzen können. Innovative Feldbus-Lösungen lassen sich so ganz flexibel umsetzen.
Die effiziente Punkt-zu-Punkt-Verbindung IO-Link ermöglicht den Aufbau einer dezentralen Systemarchitektur in der Schweißzelle außerhalb des Schaltschranks. Netzwerk-Knoten, die mit einem IO-Link-Master ausgestattet sind, kommunizieren über Ethernet/IP direkt mit der Steuerung oder dem Steuergerät der Maschine.
An die IO-Link-Ports können Sie verschiedenste intelligente Sensoren oder E/A-Module mit IO-Link-Schnittstelle anbinden. Damit nutzen Sie einfache Strukturen und sind sehr flexibel. Darüber hinaus lassen sich die Parameter einfach übertragen. Die kontinuierliche Diagnose sichert eine zuverlässige Überwachung. Und die kostengünstigen dreiadrigen ungeschirmten Industriekabel sind schnell zu verdrahten.
Downloads
-
Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
-
Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen