Karriere
Unternehmen

Netzwerk-Topologie vereinfachen

Durchgängig störsicher kommunizieren

Netzwerk-Topologie vereinfachen

Alle Geräte werden IO-Link-fähig

Moderne Roboteranlagen benötigen viel Sensorik – vor allem im Roboterarm, der wegen der Dynamik und des Energieverbrauchs aber möglichst wenig Masse haben soll. Eine weitere Schwierigkeit stellt die aufwändige Verdrahtung multipoliger Kabel dar.

Nicht so mit IO-Link. Denn für den digitalen Kommunikationsstandard benötigen Sie lediglich ein herkömmliches Industriekabel, das einfach zu installieren ist. Ohne geschirmte Leiter gewährleistet IO-Link auch intelligenten Geräten Störsicherheit.

Von Profibus/Profinet über CC-Link/CC-Link IE-Field und Devicenet bis hin zu Ethernet/IP und EtherCAT – unsere IO-Link-Master ermöglichen IO-Link in jeder Steuerung. Schließlich ist IO-Link feldbusunabhängig. Über IO-Link führen Sie unterschiedlichste Geräte in dieser Struktur zusammen, sodass Sie die komplexesten Aufgaben über die Robotik hinaus mit größtem Handlungsspielraum einfach lösen können. So bindet die universelle IO-Link-Schnittstelle intelligente Geräte in die Steuerung ein. Ebenso integrieren Sie Standard-Analogsensoren mit unseren IO-Link-Analogkonvertern in die Steuerung. Oder schließen diese einfach an unsere IO-Link-Hubs an, die die analogen Eingangssignale selbst digitalisieren können und an den IO-Link-Master weiterleiten. Mit dem IO-Link-Master lassen sich darüber hinaus Aktuatoren wie Ventilinseln an- steuern. Dazu verbinden Sie die Ventilinsel nur via Inselstecker mit dem IO-Link-Master. Auch hier genügt ein Standardkabel, um die volle Funktionalität herzustellen.

Ein Balluff IO-Link-Sensorhub bündelt die Signale von bis zu 16 Sensoren oder Aktoren. Besonderes Highlight sind unsere kaskadierbaren Hubs mit Erweiterungs-Port, an den Sie einen weiteren Sensorhub oder eine Ventilinsel anschließen können. Werden diese Hubs also mit einem weiteren Hub kaskadiert und an unseren 16-fachen IO-Link-Master angeschlossen, überträgt ein Modul bis zu 496 Ein-/Ausgänge.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.