Karriere
Unternehmen

Für die schnelle Interaktion von Mensch und Maschine

Sicherer Personenschutz

Für die schnelle Interaktion von Mensch und Maschine

Gefahrenstellen wirtschaftlich absichern

Eine wirtschaftliche Lösung, um Gefahrenstellen abzusichern, ermöglichen Ihnen unsere Sicherheitslichtvorhänge. Die berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen detektieren sicher Finger, Hand oder Körper und stoppen alle gefahrbringenden Bewegungen von Maschinen. Damit sorgen Sie für den sicheren Personenschutz und sparen Schutzzaunkonstruktionen ein, sodass Sie den zur Verfügung stehenden Raum besser nutzen können. Gleichzeitig profitieren Sie von einem hohen Manipulationsschutz. Dazu schließen Sie das Lichtgitter einfach an das sichere E/A-Modul an, das mit dem IO-Link-Master verbunden ist. Damit haben Sie die Sicherheitsfunktion hergestellt. Zugleich sparen Sie Kosten ein. Denn die Verbindungstechnik ist in M12 standardisiert.

Um dem Roboter zuverlässig Material zuführen zu können, lassen sich unsere Sicherheitslichtvorhänge auch an Materialschleusen einsetzen, sodass sie Muting-Applikationen realisieren können. Dort wird die Sicherheitsfunktion vorübergehend überbrückt, wenn das Material durch das Schutzfeld transportiert wird. Ungeachtet dessen bleibt die Sicherheit erhalten, falls eine Person ungeplant in den Schutzbereich eintritt.

Im Fall der Fälle leiten Sie mit unserem Not-Halt den Stopp-Befehl ein und sorgen dadurch für das Stillsetzen der gefahrbringenden Bewegung. Unser Not-Halt ist einfach zu montieren und vielfältig einsetzbar. So eignet sich sein kompaktes Gehäuse für unterschiedlichste Maschinen und Anlagen. Durch seine hohe Schutzart ist er bei Staub und Wasser ideal.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.