Karriere
Unternehmen

Schneller Parametertausch, minimaler Ausschuss

Formatwechsel automatisieren

Schneller Parametertausch, minimaler Ausschuss

Auf wechselnde Anforderungen schnell und flexibel reagieren

Durch immer kleinere Losgrößen muss Ihre Produktion immer schneller auf die unterschiedlichen Kundenanforderungen reagieren können. Und dies ganz flexibel, da bei der Zuführung des Materials, der Bearbeitung und Verpackung unterschiedliche Formate ins Spiel kommen.

Position und Abstand der Verstellpunkte, wie Transportbänder und Führungsschienen, sind daher abhängig von jedem Produktformat immer wieder aufs Neue einzustellen. Wenn Sie Positionsmesssysteme zur Formatverstellung verwenden, verkürzt sich die Formatwechselzeit, die Produktqualität steigt und der Ausschuss wird minimiert.

Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme mit IO-Link-Schnittstelle sorgen für eine hochpräzise, schnelle und absolute Positionsabfrage Ihrer einzelnen Formateinstellungen. Das robuste Design mit hermetisch dichtem Gehäuse macht sie völlig unempfindlich bei Verschmutzung, Schocks und Vibrationen. Selbst bei extremen Umgebungsbedingungen profitieren Sie von einer hohen Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Durch die gleichzeitige Abfrage mehrerer Positionen mit einem Positionsmesssystem sparen Sie zusätzlich Integrierungsaufwand und Geld.

Durch IO-Link nutzen Sie gleich mehrere Vorteile: Die Einbindung in die Steuerung und der Austausch der Parameter durch die definierten Protokolle sind einfach und zeitsparend. Mit einfachem Plug-and-Play gelingt Ihnen der prompte Systemtausch. Und ohne Referenzfahrt ist das verschleißfreie System mit einer maximalen Messlänge von 4572 mm sofort wieder einsatzbereit.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.