登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?
以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援
下載

用于移动式液压系统的磁致伸缩位置测量系统

規格:

BTL6 -E- Series - Analog Voltage

由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。

介面
模擬,電壓
測量長度
50...2540 mm
重複準確性
± 10 µm
線性誤差
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
機械規格
固定裝置 48h7 密接
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
防護等級
IP67
許可/合格
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

防護

桿式結構的位置感測器

顯示器