- 介面
- 模擬,電壓
- 測量長度
- 25-7620 mm
- 重複準確性
- ± 10 µm
- 線性誤差
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 機械規格
- 固定裝置 3/4 吋螺紋
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4305)
- 防護等級
- IP68/IP69K
- 許可/合格
-
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
必備配件