登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

FHW02AY

UHF Label AD-350 U8 WEL

RFID UHF标签 (830...930 MHz)

产品组别
UHF (860...930 MHz)
工作频率
860-960 MHz
尺寸
8 x 78 mm
存储器类型
EEPROM
用户数据,读/书
0 Bit
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
产品组别
UHF (860...930 MHz)
工作频率
860-960 MHz
尺寸
8 x 78 mm
存储器类型
EEPROM
用户数据,读/书
0 Bit
EPC存储器,读/书
128 Bit
TID存储器,只读
96 Bit
天线形状
Dipol
安装
无金属 (缓冲区)
存储温度
-40...85 °C
环境温度
-40...85 °C
外壳材料
分类
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续