参考图片
仅支持 CAD 模型下载
FHW0068
LM12HC-VIS-SW
仅支持 CAD 模型下载
具有適用於 SWIR 感測器的固定焦距
环境温度
-10...50 °C
焦距
12 mm
挡板
1.8
最小目标距离 (MOD)
200 mm
水平视角
58.0 °
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载