登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

BVS001C

BVS ID-3-105-E

BVS E识别型编码扫描器

条形码
交叉2/5码,代码39,代码128,药品编号,库德巴码,EAN 8,EAN 13,UPC-E,UPC-A
二维码
二维码ECC 200
QR码
迷你QR
堆叠码
PDF417
应用
多代码读取
字符串校验
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?

数量表

联系请求
主要特征
条形码
交叉2/5码,代码39,代码128,药品编号,库德巴码,EAN 8,EAN 13,UPC-E,UPC-A
二维码
二维码ECC 200
QR码
迷你QR
堆叠码
PDF417
应用
多代码读取
字符串校验
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
传感器类型,视觉
CMOS黑白图像传感器
作用范围
50~1000 mm
视野
34 x 25 mm ~ 676 x 507 mm
焦距
6.0 mm
光线类型
红外线型
外壳材料
铝, 压铸, 已上漆
ABS
尺寸
51.5 x 70 x 40 mm
开关输出端
3x PNP常开触点 (NO)
接口
以太网10/100 Base T;RS232 (9.6~115.2 kBaud)
接口1
M12x1-插头, 8-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 4-针, D-编码
工作电压Ub
22~26 VDC
环境温度
-10...55 °C
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
防护等级
IP54
分类
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续