仅支持 CAD 模型下载
BVS E识别型编码扫描器
条形码
交叉2/5码,代码39,代码128,药品编号,库德巴码,EAN 8,EAN 13,UPC-E,UPC-A
二维码
二维码ECC 200
QR码
迷你QR
QR码
迷你QR
堆叠码
PDF417
应用
多代码读取
字符串校验
字符串校验
图像分辨率
0.3 MP (640 x 480像素)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BVS001ABVS ID-3-103-E11,413.65 CNY |
BVS0060BVS ID-M1280BF1-L3-0009,961.88 CNY |
|
条形码 | 交叉2/5码,代码39,代码128,药品编号,库德巴码,EAN 8,EAN 13,UPC-E,UPC-A |
2/5 Industrial 2/5 Interleaved Codabar Code 128 Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 GS1 DataBar GS1-128 PharmaCode UPC-A UPC-E MSI |
---|---|---|
二维码 |
二维码ECC 200 QR码 迷你QR |
Aztec码 二维码ECC 200 DotCode GS1 Aztec码 GS1 二维码 GS1 DotCode GS1 QR码 Micro QR码 PDF 417 QR码 |
堆叠码 | PDF417 | - |
应用 |
多代码读取 字符串校验 |
Code analysis Code reading Scan-Trigger |
图像分辨率 | 0.3 MP (640 x 480像素) | 1.2 MP(1280 x 960像素) |
传感器类型,视觉 | CMOS黑白图像传感器 | - |
作用范围 | 50~1000 mm | - |
视野 | 16 x 12 mm ~ 320 x 240 mm | 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm |
焦距 | 12.0 mm | 9.6 mm |
光线类型 | 红外线型 | - |
外壳材料 |
铝, 压铸, 已上漆 ABS |
- |
尺寸 | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
开关输出端 | 3x PNP常开触点 (NO) | - |
接口 | 以太网10/100 Base T;RS232 (9.6~115.2 kBaud) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
接口1 | M12x1-插头, 8-针, A-编码 | - |
接口2 | M12x1-插头, 4-针, D-编码 | - |
工作电压Ub | 22~26 VDC | - |
环境温度 | -10...55 °C | - |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
防护等级 | IP54 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载