替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BKT0005BKT 67M-005-U-S923,976.05 CNY |
BKT0006BKT 67M-006-U-S923,976.05 CNY |
BKT0003BKT 67M-003-U-S923,105.00 CNY |
|
型号系列 | 67M | 67M | 67M |
---|---|---|---|
尺寸 | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
接口 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) 模拟,电压1~5.5 V |
输入功能 | 与SET按键功能相同 | 与SET按键功能相同 | 与SET按键功能相同 |
功能原理 | 对比度传感器 | 对比度传感器 | 对比度传感器 |
功能原理,光学 | 漫反射型传感器,对焦 | 漫反射型传感器,对焦 | 漫反射型传感器,对焦 |
辐射特性 | 对焦 | 对焦 | 对焦 |
光线类型 | 蓝光/绿光/红光 | 蓝光/绿光/红光 | 蓝光/绿光/红光 |
光斑大小 | 1.5 x 5 mm 在9 mm处 | 5 x 1.5 mm 在9 mm处 | 1.5 x 5 mm 在9 mm处 |
作用范围 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm |
接口 | 插接器,M12x1.公头 | 插接器,M12x1.公头 | 插接器,M12x1.公头 |
外壳材料 | 铝, 压铸, 已上漆 | 铝, 压铸, 已上漆 | 铝, 压铸, 已上漆 |
感应面,材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载