登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

07.05.2019

用于连接4个传感器的电感式耦合器

非接触式地传输能量和数据

用于连接4个传感器的电感式耦合器

电感式耦合器在许多应用场合都具有重要优势,因为他们能通过空气间隙同时传输数据和能量。让您在多方面受益。消除了电缆线断裂的风险,也无需以机械方式连接接插件。

巴鲁夫的新型电感式耦合器能以完全非接触的方式传输多达4个传感器的信号,自身内部温度监控器能防止系统过热。基站和远程站上的LED状态指示灯能显示两个站点的运行状态。
所有这些性能让我们全新的4-bit耦合器成为多种应用场合中的理想解决方案,例如,在旋转分度台中,需要从旋转或固定的机器部件传输传感器数据的场合。

特点

  • 紧凑式的圆柱形外壳 (Ø 18 mm)
  • 传感器数据和能力的轴向或辐射形传输
  • 无机械式磨损
  • 完全免维护
  • 具有IP67防护等级,适用于恶劣环境
  • 自身的内部温度监控
  • 基站和远程站上的运行状态指示

用于连接4个传感器的电感式耦合器

Downloads

  • Inductive Coupler for connecting up to four Sensors

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续