产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

16.10.2025

采用飞行时间技术的 BOD 6K 激光测距传感器

微型外壳中的远距离和 IO-Link 功能

采用飞行时间技术的 BOD 6K 激光测距传感器

BOD 6K 光电激光测距传感器可确保对各种物体进行检测和定位。例如,它适用于装配和搬运行业的轮廓检测、距离确定或位置监控。凭借精确的激光束,它还能可靠地检测小物体和物体细节。其激光等级为 1,不需要任何额外的保护措施。

该传感器结构紧凑,测量范围大,可达 1500 毫米。由于具有平均功能,因此可以可靠地防止干扰。特性曲线和开关点均可通过内置按钮进行设置。此外,还可以通过 IO-Link 更方便地进行所有设置。

用于精确测量距离的飞行时间传感器

激光测距传感器配备了飞行时间技术(TOF),尽管外壳较小,但仍能安全可靠地探测远距离的物体。飞行时间法在更远的距离上也能绝对可靠地工作,这意味着传感器的使用距离可达 1.5 米。在此范围内,物体位置可被可靠地检测和传输。
两个集成外壳孔和一个燕尾槽便于对准和安装。它使用一个简单的标准 4 针 M8 连接器进行连接。

新一代 BOS 6K 传感器系列的组成部分

BOS 6K 光电传感器系列由立方体 midi 传感器组成,涵盖了使用不同光源的所有相关检测原理。最新一代产品采用了经过验证的全新功能原理和技术,给人留下了深刻印象。该系列所有传感器的共同点是外壳形状、操作理念和 IO-Link 通信标准。这种统一性大大简化了传感器的参数设置和集成工作。

特点

  • 工作范围从 100 毫米到 1500 毫米
  • 可见激光束,便于对准
  • 激光等级 1 - 无需额外的保护措施
  • IO-Link 功能(开关点、缩放、时间功能、平均值)

产品

远距离激光测距传感器

BOD002Z

激光,飞行时间(100 ... 1500 mm),M8 连接器

BOD002Z

激光,飞行时间(100 ... 1500 mm),M8 连接器

型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.4
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
光传播时间测量
辐射特性
发散
光线类型
激光,红光
光斑大小
3 x 3 mm 在1500 mm处
作用范围
100...1500 mm
重复精度
7 mm
分辨率
≤ 0.1 mm (IO-Link)
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节

BOS 6K 系列的其他距离传感器

BOD002R

红光,短距离 (20 ... 80 mm),M8 插头

BOD002Y

激光,短距离 (20 ... 100 mm),M8 插头

BOD002T

红光,短距离 (20 ... 80 mm),2 m PVC 电缆

BOD002U

红灯,长距离 (30 ... 200 mm),M8 插头

BOD002W

红光,长距离 (30 ... 200 毫米),2 米 PVC 电缆

BOD002R

红光,短距离 (20 ... 80 mm),M8 插头

型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
8 x 8 mm 在80 mm处
作用范围
20~80 mm
重复精度
0.4 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
工作电压Ub
13~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节
BOD002Y

激光,短距离 (20 ... 100 mm),M8 插头

型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
对焦
光线类型
激光,红光
光斑大小
1.5 x 1.5 mm 在80 mm处
作用范围
20~100 mm
重复精度
0.25 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
工作电压Ub
13~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节
BOD002T

红光,短距离 (20 ... 80 mm),2 m PVC 电缆

Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
8 x 8 mm 在80 mm处
作用范围
20~80 mm
重复精度
0.4 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
电缆,2 m,PVC
外壳材料
ABS
工作电压Ub
13~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多产品细节
BOD002U

红灯,长距离 (30 ... 200 mm),M8 插头

型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
16 x 16 mm 在200 mm处
作用范围
30~200 mm
重复精度
1 mm
分辨率
≤ 0.68 mm
接口
插接器,M8x1公头,4针
外壳材料
ABS
工作电压Ub
13~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多产品细节
BOD002W

红光,长距离 (30 ... 200 毫米),2 米 PVC 电缆

Special characteristics
Washdown
型号系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
接口
IO-Link-Device: 1.1.3
模拟,电压: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自动检测: 常开触点/常闭触点(NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
发散
光线类型
LED,红光
光斑大小
16 x 16 mm 在200 mm处
作用范围
30~200 mm
重复精度
1 mm
分辨率
≤ 0.68 mm
接口
电缆,2 m,PVC
外壳材料
ABS
工作电压Ub
13~30 VDC
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多产品细节

附件

BAM0304

安装支架,多功能支架

BAM00UH

安装支架,双轴可调

BAM0305

安装支架,带保护罩的支架

BAM0304

安装支架,多功能支架

规格
支架
使用
用于光电传感器BOS 6K
材料
压铸锌
尺寸
Ø 32 x 16 mm
紧固
拧紧、夹紧
更多产品细节
BAM00UH

安装支架,双轴可调

规格
2根轴,可调
使用
用于光电传感器BOS 6K
材料
钢 镀锌
尺寸
14 x 30 x 20 mm
紧固
螺栓M3
更多产品细节
BAM0305

安装支架,带保护罩的支架

规格
支架
使用
用于光电传感器BOS 6K
材料
压铸锌
不锈钢 (1.4301)
尺寸
Ø 32 x 16 mm
紧固
拧紧、夹紧
更多产品细节

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续