使用光电传感器检测传送带上的食品
为确保产品在传输过程中不发生故障,例如香肠加工时,肉块被放在传送带上运输,肉块的位置必须正确,缺少的肉块也必须能够被精确检测出来。巴鲁夫为您提供丰富的适用于卫生环境的不锈钢材质光学传感器,它们通过Ecolab认证,防护等级IP69K,坚固耐用,易于安装,并且能采用所有常见的方法在生产过程中进行清洁,即使在注塑过程中亦是如此。
有一些配件是需要的。请务必查看它们。
支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
为确保产品在传输过程中不发生故障,例如香肠加工时,肉块被放在传送带上运输,肉块的位置必须正确,缺少的肉块也必须能够被精确检测出来。巴鲁夫为您提供丰富的适用于卫生环境的不锈钢材质光学传感器,它们通过Ecolab认证,防护等级IP69K,坚固耐用,易于安装,并且能采用所有常见的方法在生产过程中进行清洁,即使在注塑过程中亦是如此。