气缸行程终端的探测

使用耐高压传感器监控液压缸行程的终端位置是最常用的标准方法。这一方法以非接触、无磨损的方式探测液压缸内行程的终端位置。使用传感器监测终端位置阻尼,您能显著提升缸轴的可靠性。在空间有限的环境下应对高压,您也能选择我们的M5和M8耐高压传感器。
特性
- 标准、可靠,可承受高达500 bar压力
- 适合多种尺寸的液压缸或液压阀 – M5至M16内的所有尺寸
Downloads
-
行业手册流体动力技术
使用耐高压传感器监控液压缸行程的终端位置是最常用的标准方法。这一方法以非接触、无磨损的方式探测液压缸内行程的终端位置。使用传感器监测终端位置阻尼,您能显著提升缸轴的可靠性。在空间有限的环境下应对高压,您也能选择我们的M5和M8耐高压传感器。