登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

简化现场安装

简化现场安装

在设备制造中,零部件通常需要经过很长的距离才连接到控制系统上。利用 IO-Link,就能用一套现场安装方案满足不同的行业需求。如要调整总线系统,您只需在所需的主控设备上进行设置。电路图保持不变。

特点

  • 一个现场总线/IP 地址可用于最多 136 个输入输出信号和诊断点
  • 用数字化模拟参数取代模拟信号 (不需要屏蔽电缆)
  • 控制执行器的电流最高达 2A

Downloads

  • 应用于能源行业的巴鲁夫传感器
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续