产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

监控管串上卸扣

精确定位钻管

铁钻工能最大程度提高上扣或卸扣管套的效率。我们的防爆型磁致伸缩线性位移传感器能够进行高精度测量,在连接或拆分这些大重量部件时控制部件移动。这样就能够确保安全操作,达到最高精度。

特点

  • 适用于有爆炸危险的环境
  • 通过了 ATEX、IECEx、NEC500/505 和其它国际认证
  • 采用坚固的不锈钢设计

Downloads

  • 应用于能源行业的巴鲁夫传感器
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续