可靠的关闭动作
我们的磁致伸缩线性位置传感器可以保证您的固化压力机可靠和安全的执行关闭动作。这些重复精确的系统可确保持续的准确度和高质量。即使在高温和强烈振动的情况下也是如此。因为我们的系统采用IP67密封铝制外壳,非常坚固耐用。值得一提的是,它们提供绝对的测量,无需归位移动,可快速无故障启动。
特点
- 易于安装的型材外壳
- 额定温度下耐冲击、振动和污染
- 可提供各种接口
Downloads
-
行业手册 轮胎行业
我们的磁致伸缩线性位置传感器可以保证您的固化压力机可靠和安全的执行关闭动作。这些重复精确的系统可确保持续的准确度和高质量。即使在高温和强烈振动的情况下也是如此。因为我们的系统采用IP67密封铝制外壳,非常坚固耐用。值得一提的是,它们提供绝对的测量,无需归位移动,可快速无故障启动。