监测硫化压力
巴鲁夫的压力传感器可确保在硫化过程中进行可靠的压力监测,从而提高工艺可靠性。我们的解决方案可以安装在液压板上,也可以连接到气动管线上。我们提供压力变送器和带显示屏的压力传感器,您可以从显示屏上读取当前值。这两种类型的传感器都具有可靠的测量技术。它们的旋转式外壳可以实现灵活的安装,它们的VDMA保形编程确保了方便的操作。
特点
- 扩展的温度范围
- 不锈钢外壳
- 具有IO-Link接口,可直接安装在动作发生的地方,同时占用空间小
Downloads
-
行业手册 轮胎行业
巴鲁夫的压力传感器可确保在硫化过程中进行可靠的压力监测,从而提高工艺可靠性。我们的解决方案可以安装在液压板上,也可以连接到气动管线上。我们提供压力变送器和带显示屏的压力传感器,您可以从显示屏上读取当前值。这两种类型的传感器都具有可靠的测量技术。它们的旋转式外壳可以实现灵活的安装,它们的VDMA保形编程确保了方便的操作。