登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检测机械抓手中的碳纤维增强坯料

识别夹具中的碳纤维增强毛坯

在预成型过程中插入经修整的碳纤维后, 我们的超声波传感器会检查机械抓手是否正确抓持模垫。这样,它们就能够确保碳纤维坯料的正确成型。可能影响光电式传感器的粉尘和污垢对超声波传感器毫无影响。与电容式传感器不同,这些坚固且应用领域广泛的传感器可以完全忽视可能出现的一切静电放电。

特点

  • 测量范围大(25 mm至6 m),即使物体间距较大,也不受影响
  • 分辨率高,无盲区,极为精确
  • 不易受污垢或粉尘等环境影响
  • 结构坚固

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续