产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检测气缸终端位置

查询气动缸的终端位置

在铸造厂的恶劣条件(高温、粉尘和腐蚀性介质)下,我们的磁敏传感器依然能够检测机械手是否在正确拾取工件。它们通过检测气缸的活塞位置来实现这一点。此外,结构小巧且重量轻的IO-Link传感器集线器尤其经济实惠,能够将许多传感器信号从机械抓手传送到控制器。这些传感器集线器仅需要非屏蔽3芯标准电缆或耐高温PTFE电缆即可连接。

特点

  • 外形极为紧凑,确保多样化应用
  • 开关动作极其精确可靠
  • 配备IO-Link,成本效益好:无需布设电缆,亦可实现连接
  • 快速传感器更换确保快速启动,最大程度保证机器运行时间

Downloads

  • 行业手册汽车
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续