登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

实现座椅装配的可追溯性

实现座椅装配的可追溯性

巴鲁夫的BIS RFID系统是使座椅装配中的每一个工作步骤和每一种材料都可追溯的首选。为此,RFID数据载体被连接到工件载体上,并伴随着它走过整个装配过程。数据载体上存储的数据被RFID阅读器读取,并准确地显示出每个生产步骤中发生的事情。它们记录了已完成的步骤,也记录了已发生的任何错误,这就是为什么受影响的装配会被送到后处理区域。

这样一来,产量就会被实时记录和存档,从而证实了您的高质量产品。读取和写入是自动的,因此可以消除手动步骤和潜在的错误来源。单机读卡器通过Profinet或Ethernet/IP接口直接连接到控制层,不需要额外的评估单元。

功能

  • 通过全球可用的13.56 MHz技术,无缝集成到应用中
  • 坚固、紧凑的锌压铸外壳,可直接安装在金属上
  • 四周可见的状态LED减少了调试和停机时间
  • 通过现成的功能块进行简单的S7编程
  • 用于设备设置、状态监控和诊断的集成网络服务器

Downloads

  • 行业手册汽车