产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

传感器协同工作 - 智能速度输入

第二代 BCM 状态监测传感器

智能速度输入

在旋转设备的状态监测中,依赖于转速的振动和震动起着至关重要的作用,例如泵、风扇、主轴和电动机。为了能够及早可靠地发现关键状态变化,建议根据转速对其轴承部位进行监测,因为任何转速变化都可能导致振动强度的变化。

产品特性

  • IO-Link 接口
  • 频率范围高达 6000 Hz
  • 附加功能:多种计数功能、内部温度监控
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续