产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

冲压和冲床中的振动监测

采用 BCM 状态监测传感器

监测压力机和冲压机的振动

在冲压和成形过程中,通常需要施加巨大的力量以获得所需的几何形状。为降低制造过程中的冲击和振动,所使用的机械设备和模具都经过优化设计。通过在关键作用点(如线性导轨、液压单元等)持续监测振动和温度,可及时发现异常并通过用户自定义的报警进行反馈,从而保障设备稳定运行。

产品特性

  • 振动分析频率高达 6000 Hz(截止频率 ±3 dB)
  • 测量范围 ±16 g
  • IO-Link 接口
  • 接触式温度监控
  • 可选附加功能:运行时间计数器、开关次数统计、频率分析、频率与原始数据
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续