产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

无磨损的检测核心拉动的位置

无磨损的检测核心拉动的位置

为了最佳地对准磁芯拉动,我们的磁敏传感器是理想之选。它们能确保芯子的拉力处于所需的末端位置。为了做到这一点,它们会直接在液压块缸上扫描位置。另外,您也可以使用耐高温的传感器。

特点

  • 专为狭小空间设计
  • 可以完全集成
  • 重量轻
  • 无磨损进行位置检测
  • 通过IO-Link有两个可教的开关输出,最多八个开关点

Downloads

  • 行业手册塑料行业
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续