产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

检查工件夹持

检查工件夹持情况

只有当工件牢牢地固定在车床卡盘上时,才能做到高质量精准加工。除了具有开关输出的传感器外,可以连续输出信号的电感式位置测量系统,也越来越多地投入使用。我们的测量系统可支持范围很广--从几毫米到130毫米都支持,因此可以确保您在不同的尺寸下都能达到最高的精度。

特点

  • 种类繁多,用于解决多样化的任务
  • 高精度和重复性
  • 持续检查

Downloads

  • 行业手册 金属加工
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续