FHW005R C 卡口镜头 订购代码: LM8JC5MC 添加到产品比较 添加到收藏夹 参考图片 CAD模型 图像 印刷品 正在加载... 自定义配置 你想保留哪些属性? 取消 自定义配置 主要特征 推荐配件 下载 分类 CAD/CAE模型 环境温度 -10...50 °C 焦距 8 mm 挡板 2.8 最小目标距离 (MOD) 150 mm 水平视角 57.6 ° 垂直视角 44.4 ° Max. Sensor size 2/3" 图像分辨率 5 MP 紧固 螺栓 镜头接口 C-Mount 尺寸 Ø 32 x 27 mm 重量 55 g 附加文本 视角与传感器规格的关系是2/3" 技术文件 没有推荐的附件。 CAD